- Artigo não.:
- VX 5051130
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
Elemento para fixação do fecho de barra - Adequado para
- Tipo de caixa: VX com porta dupla, porta secundária
Altura: 1.800 mm - Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
- Elemento para fixação do fecho de barra
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177927308
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217