- Artigo não.:
- VX 5051018
- Modelo
- Parafuso torx 30
- Material
- Aço
- Dimensões
- Comprimento: 13 mm
- Dimensões
- Rosca: 5,5
Comprimento da rosca: 13 mm - Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,184 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- VX Parafuso de aço torx com flange, para chapa de aço, medida: 5,5x13 mm, TX30