- Artigo não.:
- VX 5051151
- Material
- Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
- Superfície
- Acabamento externo polido (grão 400)
- Adequado para
- Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 21 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177930254
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101