Porta única para VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 5051154

Artigo não.:
VX 5051154
Material
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Superfície
Acabamento externo polido (grão 400)
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
29 kg
Peso bruto
33 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177930285
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101