Porta direita para VX em aço inoxidável

Nº do item: VX 5051.156

Nº do item:
VX 5051.156
Material
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Superfície
Acabamento externo polido (grão 400)
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
36 kg
Peso bruto
40 kg
EAN
4028177930308
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101