Chapa de teto para VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 5051138

Artigo não.:
VX 5051138
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento externo polido (grão 400)
Adequado para
Largura: 1.200 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
5 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177930346
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101