Chapa de teto para VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 5051139

Artigo não.:
VX 5051139
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento externo polido (grão 400)
Adequado para
Largura: 600 mm
Profundidade: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3 kg
Peso bruto
4 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177930131
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101