- Nº do item:
- VX 5051149
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento externo polido (grão 400)
- Adequado para
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 27 kg
- Peso bruto
- 31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177930230
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- Rear panel for VX stainless steel, W x H 800 x 2000 mm, 1.4301.