Chapa de base para VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 5050827

Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Artigo não.:
VX 5050827
Dimensões
Largura: 540 mm
Profundidade: 75 mm
Adequado para
Largura: 1.200 mm
Nota
Para fechar a abertura da base por completo é necessário usar, no mínimo, uma chapa deslizante.
Para armários/racks de porta dupla, uma embalagem é suficiente para uma metade do armário/rack
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177973039