Chapa de base para VX em aço inoxidável

Nº do item: VX 5050.828

Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Nº do item:
VX 5050.828
Dimensões
Largura: 540 mm
Profundidade: 175 mm
Adequado para
Largura: 1.200 mm
Nota
Para fechar a abertura da base por completo é necessário usar, no mínimo, uma chapa deslizante.
Para armários/racks de porta dupla, uma embalagem é suficiente para uma metade do armário/rack
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177973046