Chapa deslizante para VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 5050819

Para uma compensação variável das irregularidades no piso e abertura flexível da base. Pode ser utilizada junto com chapas de base.

Artigo não.:
VX 5050819
Dimensões
Largura: 690 mm
Profundidade: 115 mm
Adequado para
Largura: 800 mm
Nota
Para armários/racks de porta dupla, uma embalagem é suficiente para uma metade do armário/rack
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177972957