- Artigo não.:
- VX_IT 5051211
- Material
- Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
- Cor
- Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação para montagem em superfícies
- Adequado para
- Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
- Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
- Dobradiças de 180° montadas
- Inclui material de fixação para montagem em superfícies
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 14 kg
- Peso bruto
- 15,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177968073