Porta transparente com moldura em alumínio, inteiriça para VX IT

Artigo não.: VX_IT 5051213

Chave para armários

Artigo não.:
VX_IT 5051213
Material
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
Cor
Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação para montagem em superfícies
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,2 kg
Peso bruto
11,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177968097