Porta ventilada em chapa de alumínio e aço para VX IT

Artigo não.: VX_IT 5051226

Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%)

Chave para armários

Artigo não.:
VX_IT 5051226
Material
Chapa de aço
Alumínio
Superfície
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
Cor
Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal, grade para ventilação: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,8 kg
Peso bruto
8,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177968134