Porta inteiriça em chapa de aço lisa para VX IT

Artigo não.: VX_IT 5051227

Chave para armários

Artigo não.:
VX_IT 5051227
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Escopo de fornecimento
Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15,9 kg
Peso bruto
16,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177968158