- Artigo não.:
- VX_IT 5051229
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
- Adequado para
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
- Escopo de fornecimento
- Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
- Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25 kg
- Peso bruto
- 25,88 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177968172