- Artigo não.:
- VX_IT 5051220
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
3 dobradiças de 180° em cada metade da porta
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
- Escopo de fornecimento
- Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
- 3 dobradiças de 180° em cada metade da porta
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 40 kg
- Peso bruto
- 46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177968257