Porta em chapa de aço lisa subdividida na vertical

Artigo não.: VX_IT 5051223

Chave para armários

Artigo não.:
VX_IT 5051223
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
3 dobradiças de 180° em cada metade da porta
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Escopo de fornecimento
Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
3 dobradiças de 180° em cada metade da porta
Inclui material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
23 kg
Peso bruto
28 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177968264