Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical para VX IT

Artigo não.: VX_IT 5051218

Chave para armários

Artigo não.:
VX_IT 5051218
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
24 kg
Peso bruto
34 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177968233