Porta em chapa de aço ventilada

Artigo não.: VX_IT 5051232

Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%)

Chave para armários

Artigo não.:
VX_IT 5051232
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Fecho de barra completo
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Fecho de barra completo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6 kg
Peso bruto
6,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177968141