Porta única para VX SE, SE, TP, PC, IW

Artigo não.: VX 5050802

Artigo não.:
VX 5050802
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
17,142 kg
Peso bruto
28,142 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177970557