Porta única para VX SE, SE, TP, PC, IW

Artigo não.: VX 5050803

Artigo não.:
VX 5050803
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
30,5 kg
Peso bruto
31,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177970564