- Nº do item:
- VX 5051.188
- Material
- Chapa de aço
- Adequado para
- Altura: 100 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177963238
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- para sistema de base soleira, modelo antigo
Cantoneiras de montagem para o sistema de base soleira VX
Nº do item: VX 5051.188
Cantoneiras para aumentar a estabilidade da base soleira VX.As cantoneiras estão montadas em série no lado da frente e de trás da base soleira. As cantoneiras podem ser opcionalmente instaladas na profundidade.