Cantoneiras de montagem para o sistema de base soleira VX

Nº do item: VX 5051189

Cantoneiras para aumentar a estabilidade da base soleira VX. As cantoneiras estão montadas em série no lado da frente e de trás da base soleira. As cantoneiras podem ser opcionalmente instaladas na profundidade.

Nº do item:
VX 5051189
Material
Chapa de aço
Adequado para
Altura: 200 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,06 kg
Peso bruto
1,084 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
para sistema de base soleira, modelo antigo