- Artigo não.:
- VX 5051161
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 cobertura do canto da base soleira à esquerda
1 cobertura do canto da base soleira à direita
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Escopo de fornecimento
- 1 cobertura do canto da base soleira à esquerda
- 1 cobertura do canto da base soleira à direita
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,13 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177931541
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
VX Cobertura do canto da base soleira 100 VX25, 1 cobertura à esquerda, 1 cobertura à direita para sistema de base soleira, modelo antigo