Porta única para AX

Artigo não.: AX 5051319

Artigo não.:
AX 5051319
Material
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Espelho para fecho
Fecho de barra completo
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Escopo de fornecimento
Espelho para fecho
Fecho de barra completo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12 kg
Peso bruto
12,42 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949027
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101