Porta única para AX

Artigo não.: AX 5051320

Artigo não.:
AX 5051320
Material
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Espelho para fecho
Fecho de barra completo
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Escopo de fornecimento
Espelho para fecho
Fecho de barra completo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16 kg
Peso bruto
16,22 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949034
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101