Porta única para AX

Artigo não.: AX 5051323

Artigo não.:
AX 5051323
Material
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14 kg
Peso bruto
14,12 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949065
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101