- Artigo não.:
- AX 5051369
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 375 mm - Espessura do material da placa de montagem
- 2 mm
- Adequado para
- Largura: 300 mm
Altura: 400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,635 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177949461
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101