Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051371

Artigo não.:
AX 5051371
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 330 mm
Altura: 355 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Adequado para
Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,9 kg
Peso bruto
2,04 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101