Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051372

Artigo não.:
AX 5051372
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 350 mm
Altura: 475 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Adequado para
Largura: 400 mm
Altura: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,8 kg
Peso bruto
2,82 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101