Placa de montagem para AX

Nº do item: AX 5051.373

Nº do item:
AX 5051.373
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 355 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Adequado para
Largura: 300 mm
Altura: 380 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,3 kg
Peso bruto
1,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949508
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101