Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051376

Artigo não.:
AX 5051376
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 675 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 500 mm
Altura: 700 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,95 kg
Peso bruto
6,1 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101