Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051377

Artigo não.:
AX 5051377
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 550 mm
Altura: 355 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 380 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,8 kg
Peso bruto
3,912 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101