Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051380

Artigo não.:
AX 5051380
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 575 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,9 kg
Peso bruto
8,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101