- Artigo não.:
- AX 5051381
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões
- Largura: 345 mm
Altura: 775 mm - Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Adequado para
- Largura: 400 mm
Altura: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,3 kg
- Peso bruto
- 5,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177949584
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101