Placa de montagem para AX

Nº do item: AX 5051.384

Nº do item:
AX 5051.384
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 545 mm
Altura: 1.175 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12,9 kg
Peso bruto
13,12 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949614
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101