- Artigo não.:
- AX 5051385
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões
- Largura: 705 mm
Altura: 735 mm - Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Adequado para
- Largura: 760 mm
Altura: 760 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,39 kg
- Peso bruto
- 10,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177949621
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101