Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051386

Artigo não.:
AX 5051386
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 745 mm
Altura: 975 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14,6 kg
Peso bruto
15 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949638
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101