Placa de montagem para AX

Nº do item: AX 5051389

Nº do item:
AX 5051389
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 945 mm
Altura: 975 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
18,5 kg
Peso bruto
19 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Mounting plate for AX, W x H 945 x 975 mm.