Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051390

Artigo não.:
AX 5051390
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 945 mm
Altura: 1.175 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22,2 kg
Peso bruto
22,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101