Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5051391

Artigo não.:
AX 5051391
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 945 mm
Altura: 1.375 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
25,8 kg
Peso bruto
26 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101