Placa de montagem para AX

Artigo não.: AX 5052128

Artigo não.:
AX 5052128
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 950 mm
Altura: 575 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,5 kg
Peso bruto
10,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
ECLASS 8.0
27180101