Porta direita para AX

Artigo não.: AX 5051334

Artigo não.:
AX 5051334
Material
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Espelho para fecho
Adequado para
Largura: 500 mm
Altura: 1.400 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Espelho para fecho
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,3 kg
Peso bruto
13,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949171
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101