- Artigo não.:
- AX 5051335
- Material
- Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
Espelho para fecho
- Adequado para
- Largura: 500 mm
Altura: 1.200 mm
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
- Espelho para fecho
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,04 kg
- Peso bruto
- 10,54 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177949188
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101