- Artigo não.:
- AX 5051.342
- Material
- Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Largura: 500 mm
Altura: 760 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6 kg
- Peso bruto
- 6,63 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177949256
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101