- Artigo não.:
- AX 5052135
- Material
- Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Largura: 1.200 mm
Altura: 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,2 kg
- Peso bruto
- 6,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101