Porta esquerda para AX

Artigo não.: AX 5051338

Artigo não.:
AX 5051338
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Largura: 500 mm
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11 kg
Peso bruto
11,72 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101