Quadro de vedação HD

Artigo não.: HD 5050617

Artigo não.:
HD 5050617
Material
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Vedação: azul (RAL 5010)
Adequado para
Tipo de caixa: Caixa de bornes HD
Largura: = 400 mm
Altura: = 300 mm
Adequado para o item com o código de referência
1676.600
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,21 kg
Peso bruto
0,22 kg
Número da tarifa alfandegária
40081100
EAN
4028177919860
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704