Porta para armário compacto HD

Artigo não.: HD 5052101

Peças de reposição originais para os sistemas de armários da Rittal com qualidade assegurada.

Artigo não.:
HD 5052101
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Escopo de fornecimento
Inclui dobradiças e peças de fecho
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 380 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,3 kg
Peso bruto
3,3 kg